(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送液ポンプ用チューブ 96400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-326-0975
送液ポンプ用チューブ 96400 ソウエキポンプヨウチューブ 96400-18

通常単価(税別)
29,540円
税込単価
32,494円

【特長】・MasterFlex専用の送液チューブです・液体の特性に応じたマスタ...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0975 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-326-0975 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
チューブ型番
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0975

Φ7.9(内径)/Φ11.3(外径)
4573181507928
L/S18
96400-18

1個

29,540( 32,494円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MasterFlex専用の送液チューブです
・液体の特性に応じたマスターフレックス専用チューブのラインUP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ 96400の型番3-326-0975のページです。
型番3-326-0975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送液ポンプ用チューブ 96400

送液ポンプ用チューブ 96400

    送液ポンプ用チューブ 06509-35

    送液ポンプ用チューブ 06509-35

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 29,540円 58,180円
      通常出荷日 7日目~   11日目  
      商品タイプ 液送用チューブ -
      詳細タイプ シリコン過酸化物処理 -

      送液ポンプ用チューブ 96400のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-326-0978
      3-326-0979
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      JANコード チューブ型番 品番

      40,740円

      ( 44,814円 )
      1個 -

      11日目

      Φ7.9(内径)/Φ13.0(外径)4573181507447L/S3596400-35

      44,260円

      ( 48,686円 )
      1個 -

      11日目

      Φ9.7(内径)/Φ14.6(外径)4573181507454L/S3696400-36

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました