(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送液ポンプ用チューブ 06508-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送液ポンプ用チューブ 06508-17

通常単価(税別)
40,260円
税込単価
44,286円

【特長】・MasterFlex専用の送液チューブです。・液体の特性に応じた マ...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0474 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0474

1個

40,260( 44,286円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MasterFlex専用の送液チューブです。
・液体の特性に応じた マスターフレックス専用チューブのラインUP
【商品仕様】
・種類 ファーメッドBPT
・チューブ型番 L/S17
・内径×外径(㎜φ) 6.4×9.7~9.8
・JANコード:4573181508444

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ 06508-17の型番3-326-0474のページです。
型番3-326-0474に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送液ポンプ用チューブ 06508-17

送液ポンプ用チューブ 06508-17

    送液ポンプ用チューブ 96412-18

    送液ポンプ用チューブ 96412-18

      送液ポンプ用チューブ 06508-25

      送液ポンプ用チューブ 06508-25

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 40,260円 77,134円 33,860円
        通常出荷日 7日目   11日目   7日目  

        送液ポンプ用チューブ 06508-17のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました