(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20

通常単価(税別)
50,180円
税込単価
55,198円

【特長】・MasterFlex用の標準タイプのヘッドポンプです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※連装させる場合は別途取付金具が必要です。

型番

3-326-0661 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0661

1個

50,180( 55,198円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MasterFlex用の標準タイプのヘッドポンプです。
【商品仕様】
・適合チューブ L/S14
・JANコード:4573181507041

(i)ご注意

  • ●※連装させる場合は別途取付金具が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20の型番3-326-0661のページです。
型番3-326-0661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20

標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20

    標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20

    標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20

      標準ポンプヘッド ステンレス製 7024-21

      標準ポンプヘッド ステンレス製 7024-21

        油回転真空ポンプ GLDシリーズ

        油回転真空ポンプ GLDシリーズ

          POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

          POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械
            通常価格 50,180円 50,180円 70,340円 150,026円 11,435円
            通常出荷日 7日目   4日目   8日目   1日目   4日目~  

            標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました