(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックふるい 内径204mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-725-0144
プラスチックふるい 内径204mm プラスチックフルイ(204mm)No.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等...

詳細情報を確認する

型番

3-725-0144 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-725-0144 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目の開き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-725-0144

1000μm

1個

24,000( 26,400円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です
・オールプラスチック製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックふるい 内径204mmの型番3-725-0144のページです。
型番3-725-0144に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックふるい 内径204mm

プラスチックふるい 内径204mm

    プラスチックふるい(内径204㎜) No.14

    プラスチックふるい(内径204㎜) No.14

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 23,784円 23,784円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ ふるい -
      サイズ(mm) 215(外径)×204(内径)×45(深さ) -
      材質 ポリプロピレン(枠)/ナイロン(網) -

      プラスチックふるい 内径204mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-725-0140
      3-725-0141
      3-725-0143
      3-725-0145
      3-725-0146
      3-725-0147
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      目の開き

      25,000円

      ( 27,500円 )
      1個 あり

      7日目

      2000μm

      24,000円

      ( 26,400円 )
      1個 -

      7日目

      1680μm

      24,000円

      ( 26,400円 )
      1個 あり

      7日目

      1180μm

      24,000円

      ( 26,400円 )
      1個 -

      7日目

      850μm

      24,000円

      ( 26,400円 )
      1個 -

      7日目

      710μm

      24,000円

      ( 26,400円 )
      1個 あり

      7日目

      500μm

      ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました