(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックふるい 内径103mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-725-0117
プラスチックふるい 内径103mm プラスチックフルイ(103mm)No.8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【特長】・金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です・113Φ(外径)ですので、手...

詳細情報を確認する

型番

3-725-0117 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-725-0117 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目の開き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-725-0117

250μm

1個

18,500( 20,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です
・113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております
・金属粉などの不純物が混入しない

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックふるい 内径103mmの型番3-725-0117のページです。
型番3-725-0117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックふるい 内径103mm

プラスチックふるい 内径103mm

    プラスチックふるい 内径204mm

    プラスチックふるい 内径204mm

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 18,500円 23,784円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ ふるい ふるい
      サイズ(mm) 113(外径)×103(内径)×40(深さ) 215(外径)×204(内径)×45(深さ)
      材質 ポリプロピレン (枠)/ナイロン(網) ポリプロピレン(枠)/ナイロン(網)

      プラスチックふるい 内径103mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-725-0126
      3-725-0133
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      目の開き

      20,000円

      ( 22,000円 )
      1個 -

      7日目

      53μm

      28,500円

      ( 31,350円 )
      1個 あり

      7日目

      10μm

      ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました