(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ふるい 目の開き(新JIS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準ふるい 目の開き(新JIS)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,500円 ~ 29,175円  特別価格 
税込価格
8,250円 ~ 32,093円  特別価格 

【特長】・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合...

詳細情報を確認する

  • 備考:
    新JIS

(i)ご注意

  • 食品用ステンレスふるいは無鉛ハンダ仕様です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
詳細タイプ
メッシュ
材質
目の開き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ふるい
200×45
-
3.5
ステンレス
5.60mm

1個

7,500( 8,250円 )

18日目

ふるい
200×45
-
235
ステンレス
63μm

1個

9,500( 10,450円 )

6日目

ふるい
200×45
-
280
ステンレス
53μm

1個

10,400( 11,440円 )

6日目

ふるい
200×45
-
330
ステンレス
45μm

1個

12,900( 14,190円 )

6日目

ふるい
200×45
-
390
ステンレス
38μm

1個

17,775( 19,553円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300mmを除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています

(i)ご注意

  • 食品用ステンレスふるいは無鉛ハンダ仕様です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ふるい 目の開き(新JIS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました