(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凍結粉砕器

凍結粉砕器

通常単価(税別)
64,787円
税込単価
71,266円

【特長】・液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、...

詳細情報を確認する

型番

3-318-0845 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0845

1個

64,787( 71,266円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。
・耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。
・液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
【商品仕様】
・内容量 24φ×20㎜
・処理容量 約0.5mL以下(試料により異なる)
・本体材質 オールステンレス
・セット内容 本体×2 クラッシャー×2 ゴムマット×1 ハンドル×1 容器ばさみ×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結粉砕器の型番3-318-0845のページです。
型番3-318-0845に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凍結粉砕器

凍結粉砕器

    クールミル TK-CM20S

    クールミル TK-CM20S

      燃焼CBボート(30~140mm)

      燃焼CBボート(30~140mm)

        ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL

        ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL

          メーカー ケニス 東京硝子器械 ニッカトー フロン工業
          通常価格 64,787円 65,802円 4,755円 56,510円
          通常出荷日 7日目   8日目   2日目~   8日目  

          粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト