(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

通常単価(税別)
494,969円
税込単価
544,466円

【特長】・ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホモジナイザー
  • 電源(V):
    AC100~115(50/60Hz)
  • 最大処理粘度:
    5000mPas
  • 備考:
    LED表示

(i)ご注意

  • シャフトジェネレーターは別売です。

型番

3-325-0095 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
回転数(rpm)
処理量
消費電力(W)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-325-0095

115×335×139
600~1000(無段階変速)
250~30000mL
700/1100(モーター入力/出力)
4053411010546
5760

1個

494,969( 544,466円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです

(i)ご注意

  • シャフトジェネレーターは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式の型番3-325-0095のページです。
型番3-325-0095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

    ホモジナイザー T25 digital

    ホモジナイザー T25 digital

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション

        密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

        密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

          ホモジナイザー T18 digital

          ホモジナイザー T18 digital

            密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

            密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

              メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 312,181円 317,002円 26,525円 23,051円 218,602円 20,492円
              通常出荷日 7日目   7日目   8日目   1日目~   7日目   1日目~  
              商品タイプ ホモジナイザー - ホモジナイザー ホモジナイザー - -
              電源(V) AC100~115(50/60Hz) - - - - -
              最大処理粘度 5000mPas - - - - -
              備考 LED表示 - - - - -

              ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-325-0125
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              回転数
              (rpm)
              処理量 消費電力
              (W)
              JANコード 質量
              (g)

              312,181円

              ( 343,399円 )
              1個 -

              7日目

              100×68×2753000~25000(無段階変速)100~2000mL800/500(モーター入力/出力)40534110105392500

              ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました