(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,906円 ~ 129,638円  特別価格 
税込価格
70,297円 ~ 142,602円  特別価格 

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 ポットミル(アルミナ)HD-Bシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3600
180(外径)

1個

63,906円

62,225

( 68,448円 )

8日目

7300
240(外径)

1個

129,638円

126,228

( 138,851円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 ポットミル(アルミナ)HD-Bシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポットミル(アルミナ) HD-Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました