(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,065円
税込単価
15,472円

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ガラスビーズ
  • 内容量:
    1kg

型番

3-340-0801 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0801

Φ9.000~11.000
1kg

1個

14,065( 15,472円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズの型番3-340-0801のページです。
型番3-340-0801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズ

    サニスペックテストバッグ

    サニスペックテストバッグ

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 14,065円 12,400円
      通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ ガラスビーズ -
      内容量 1kg -

      ガラスビーズ(ガラス球)GBシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-340-0800
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      内容量

      15,035円

      ( 16,539円 )
      1個 あり

      8日目

      Φ11.000~13.000-

      ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました