(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステンカーバイドボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-324-0426
タングステンカーバイドボール【10~200個入り】 タングステンカーバイドボール 10.0MMファイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,334円
税込単価
22,367円

【特長】・耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボール
  • 材質:
    タングステンカーバイド94%/コバルト6%
  • 硬度:
    HRA90
  • 備考:
    比重15

型番

3-324-0426 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-324-0426 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0426

Φ10.0
10個

1パック

10個入り

20,334( 22,367円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステンカーバイドボールの型番3-324-0426のページです。
型番3-324-0426に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステンカーバイドボール

タングステンカーバイドボール

    タングステンカーバイト球

    タングステンカーバイト球

      アルミナ乳鉢(乳棒付)

      アルミナ乳鉢(乳棒付)

        アルミナ乳鉢 HDシリーズ

        アルミナ乳鉢 HDシリーズ

          ポリイミド球

          ポリイミド球

            メノー乳鉢(深型)

            メノー乳鉢(深型)

              メーカー ケニス 東京硝子器械 レオナ ケニス アズワン アズワン
              通常価格 17,830円 17,207円 3,855円 15,132円 9,006円 15,940円
              通常出荷日 7日目~   6日目   1日目   8日目   8日目   1日目  
              商品タイプ その他 その他 乳鉢 乳鉢 ポットミル 乳鉢
              詳細タイプ ボール - - - - -
              材質 タングステンカーバイド94%/コバルト6% - - アルミナ - -
              硬度 HRA90 - - - - -
              備考 比重15 - - 化学組成 SiO2 5% Al2O3 93% - -

              タングステンカーバイドボールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-324-0421
              3-324-0422
              3-324-0424
              3-324-0425
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              内容量

              17,830円

              ( 19,613円 )

              200個入り

              1パック あり

              7日目

              Φ1.0200個

              28,647円

              ( 31,512円 )

              200個入り

              1パック あり

              7日目

              Φ2.0200個

              23,701円

              ( 26,071円 )

              50個入り

              1パック あり

              7日目

              Φ5.050個

              18,316円

              ( 20,148円 )

              10個入り

              1パック あり

              11日目

              Φ8.010個

              ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました