(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,830円 36,524円
税込単価
41,613円 40,176円

【特長】・シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボール
  • 材質:
    窒化けい素
  • 曲げ強さ:
    700MPa(室温)/460MPa(1000℃)(3点曲げ)
  • 備考:
    純度 Si3N4 90%
  • 内容量:
    1kg

型番

3-324-0230 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0230

Φ5
0.2(1個あたり)
1kg

1個

37,830円

36,524

( 40,176円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです
・耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です
・高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています
・遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します
【用途】
・非酸化物粉体の粉砕・分散用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒化けい素ボール SUN-11シリーズの型番3-324-0230のページです。
型番3-324-0230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

窒化けい素ボール SUN-11シリーズ

    YTZボール 0.03φ

    YTZボール 0.03φ

      メーカー ケニス ニッカトー
      通常価格 30,652円 149,940円
      通常出荷日 19日目   1日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ ボール -
      材質 窒化けい素 -
      曲げ強さ 700MPa(室温)/460MPa(1000℃)(3点曲げ) -
      備考 純度 Si3N4 90% -

      窒化けい素ボール SUN-11シリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-324-0231
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      質量
      (g)
      内容量

      30,652円

      ( 33,717円 )
      1個 あり

      19日目

      Φ101.6(1個あたり)-

      ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました