(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナボール HD/SSA999W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミナボール HD/SSA999W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,203円
税込単価
43,123円

【特長】・硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボール
  • 材質:
    アルミナ
  • 内容量:
    1kg

型番

3-324-0462 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0462

Φ1
純度 99.9% Al2O3
1kg

1個

39,203( 43,123円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です
・材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます
・耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミナボール HD/SSA999Wの型番3-324-0462のページです。
型番3-324-0462に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナボール HD/SSA999W

アルミナボール HD/SSA999W

    アルミナボール SSA995-10

    アルミナボール SSA995-10

      アルミナボール HD-40

      アルミナボール HD-40

        アルミナボール SSA995-3

        アルミナボール SSA995-3

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 2,970円 5,420円 1,738円 5,617円
          通常出荷日 8日目~   8日目   14日目   11日目  
          商品タイプ その他 - - -
          詳細タイプ ボール - - -
          材質 アルミナ - - -
          内容量 1kg - - -

          アルミナボール HD/SSA999Wのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-324-0202
          3-324-0466
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          備考 内容量

          2,970円

          ( 3,267円 )
          1個 あり

          14日目

          Φ3純度 93% Al2O3-

          31,428円

          ( 34,571円 )
          1個 あり

          8日目

          Φ10純度 99.9% Al2O3-

          ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました