(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジルコニアボール YTZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-324-0226
ジルコニアボール YTZシリーズ ジルコニアボール YTZ-10

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,558円
税込単価
19,314円

【特長】・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボール
  • 材質:
    ジルコニア
  • 備考:
    化学組成:ZrO2+HfO2 94.7%
  • 内容量:
    1kg

型番

3-324-0226 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-324-0226 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
許容差
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0226

Φ10
±1.0mm
1kg

1個

17,558( 19,314円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです
・磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です
・高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます
・高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます
・高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジルコニアボール YTZシリーズの型番3-324-0226のページです。
型番3-324-0226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジルコニアボール YTZシリーズ

ジルコニアボール YTZシリーズ

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

      YTZボールシリンダー型

      YTZボールシリンダー型

        アルミナボール SSA995-3

        アルミナボール SSA995-3

          アルミナボール HD-40

          アルミナボール HD-40

            メーカー ケニス ニッカトー ニッカトー ケニス ケニス
            通常価格 17,558円 18,534円 18,612円 5,617円 1,738円
            通常出荷日 14日目~   6日目~   6日目~   11日目   14日目  
            商品タイプ その他 粉砕機 粉砕機 - -
            詳細タイプ ボール - - - -
            材質 ジルコニア - - - -
            備考 化学組成:ZrO2+HfO2 94.7% - - - -
            内容量 1kg - - - -

            ジルコニアボール YTZシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-324-0188
            3-324-0189
            3-324-0190
            3-324-0191
            3-324-0194
            3-324-0220
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            許容差 内容量

            148,410円

            ( 163,251円 )
            1個 あり

            14日目

            Φ0.03+0.02mm~-0.015mm-

            66,797円

            ( 73,477円 )
            1個 あり

            14日目

            Φ0.05+0.03mm~-0.02mm-

            61,110円

            ( 67,221円 )
            1個 あり

            14日目

            Φ0.1+0.03mm~-0.02mm-

            47,530円

            ( 52,283円 )
            1個 あり

            14日目

            Φ0.2+0.07mm~-0.03mm-

            21,414円

            ( 23,555円 )
            1個 あり

            19日目

            Φ0.5+0.15mm~-0.1mm-

            19,982円

            ( 21,980円 )
            1個 あり

            19日目

            Φ1±0.15mm-

            ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました