(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジルコニアボール(トレセラム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-324-0371
ジルコニアボール(トレセラム) ジルコニアボール(トレセラム) 0.8MMファイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,260円
税込単価
26,686円

【特長】・東レ社製のジルコニアビーズです ・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボール
  • 材質:
    ジルコニア
  • 密度:
    6.0g/㎝3
  • 硬度:
    HV1150-1200(ビッカース)
  • ヤング率:
    210~220GPa
  • 曲げ強さ:
    1000MPa
  • 備考:
    化学組成:ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt% Y2O3/4.90±0.50wt% Al2O3/0.30±0.10wt%
  • 内容量:
    1kg

型番

3-324-0371 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-324-0371 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0371

Φ0.8
1kg

1個

24,260( 26,686円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東レ社製のジルコニアビーズです
・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジルコニアボール(トレセラム)の型番3-324-0371のページです。
型番3-324-0371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジルコニアボール(トレセラム)

ジルコニアボール(トレセラム)

    ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

    ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

      YTZボール 0.03φ

      YTZボール 0.03φ

        メーカー ケニス ケニス ニッカトー
        通常価格 20,600円 61,564円 149,940円
        通常出荷日 11日目   11日目   1日目  
        商品タイプ その他 - -
        詳細タイプ ボール - -
        材質 ジルコニア - -
        密度 6.0g/㎝3 - -
        硬度 HV1150-1200(ビッカース) - -

        ジルコニアボール(トレセラム)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-324-0376
        3-324-0380
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        内容量

        21,801円

        ( 23,981円 )
        1個 あり

        11日目

        Φ2-

        20,600円

        ( 22,660円 )
        1個 あり

        11日目

        Φ5.0-

        ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました