(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールミル回転台 AVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールミル回転台 AVシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,562円 188,688円
税込単価
220,618円 207,557円

【特長】・長時間かけてサンプルを粉砕していきます ・ポット内のボールの大きさを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 回転数(rpm):
    50~650
  • 詳細タイプ:
    回転台
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • タイマー:
    最長300時間

型番

3-725-0015 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ローラー(mm)
適合ポットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-725-0015

240×250×200
130
Φ120

1個

200,562円

188,688

( 207,557円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間かけてサンプルを粉砕していきます
・ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます
・ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールミル回転台 AVシリーズの型番3-725-0015のページです。
型番3-725-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールミル回転台 AVシリーズ

ボールミル回転台 AVシリーズ

    ポットミル回転台 ANZ-100S

    ポットミル回転台 ANZ-100S

      ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

      ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

        高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

        高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

          ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

          ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

            甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

            甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

              IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロール

              IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロール

                パワーマッシャー

                パワーマッシャー

                  メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 コクゴ アズワン アズワン 三商 ケニス
                  通常価格 200,562円 349,793円 399,162円 480,000円 64,365円 30,005円 408,000円 11,899円
                  通常出荷日 14日目   8日目   6日目   10日目   8日目~   12日目   19日目   4日目  
                  商品タイプ その他 ポットミル その他 - ホモジナイザー - - -
                  回転数(rpm) 50~650 - - - - - - -
                  詳細タイプ 回転台 - - - - - - -
                  電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - - -
                  タイマー 最長300時間 - - - - - - -

                  ボールミル回転台 AVシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-725-0016
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  ローラー
                  (mm)
                  適合ポットサイズ

                  250,432円

                  ( 275,475円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  250×230×200160Φ150

                  ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました