(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速スタンプミル ANS-143PL/PS

型番:3-324-0032
高速スタンプミル ANS-143PL/PS コウソクスタンプミル ANS-143PS

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
548,898円 480,230円
税込単価
603,788円 528,253円

【特長】・スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-324-0032 解除

Loading...

カタログを表示

3-324-0032の仕様・寸法情報

商品タイプ粉砕機サイズ(mm)320×356×790
回転数(rpm)100(50Hz)、120(60Hz)材質ステンレス(うす・ハンマー)/シリコンゴム(カバー)
電源(V)AC100(50/60Hz)ストローク(mm)60
タイマー最大60分コード長(m)4.5
質量(g)15000 - -

型番リスト

型番
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0032

ステンレス(うす・ハンマー)/シリコンゴム(カバー)

1個

548,898円

480,230

( 528,253円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速スタンプミル ANS-143PL/PSの型番3-324-0032のページです。
型番3-324-0032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速スタンプミル ANS-143PL/PS

高速スタンプミル ANS-143PL/PS

    高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

    高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

      高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

      高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

        ホモジナイザー

        ホモジナイザー

          自動乳鉢(140・150・200mm)

          自動乳鉢(140・150・200mm)

            自動乳鉢ANM1000シリーズ

            自動乳鉢ANM1000シリーズ

              自動乳鉢 ALM/ANM

              自動乳鉢 ALM/ANM

                ホモジナイザー 本体・オプション

                ホモジナイザー 本体・オプション

                  メーカー ケニス 日陶科学 アズワン アズワン 日陶科学 アズワン ケニス アズワン
                  通常価格 463,781円 425,000円 14,408円 354,190円 320,124円 70,700円 390,667円 42,630円
                  通常出荷日 9日目~   8日目   1日目~   8日目   4日目~   10日目~   9日目   19日目  
                  商品タイプ 粉砕機 粉砕機 - - 粉砕機 - 乳鉢 粉砕機
                  サイズ(mm) 320×356×790 - - - - - 210×350×600~775 -
                  回転数(rpm) 100(50Hz)、120(60Hz) - - - - - 100(50Hz)、120(60Hz)(乳棒)/6(50Hz)、7(60Hz)(乳鉢) -
                  電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - AC100(50/60Hz) -
                  ストローク(mm) 60 - - - - - - -

                  高速スタンプミル ANS-143PL/PSのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-324-0030
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質

                  463,781円

                  ( 510,159円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  アルミナ(うす・ハンマー)/シリコンゴム(カバー)
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質

                  粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト