(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動乳鉢 ALM/ANM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動乳鉢 ALM/ANM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
452,869円 396,849円
税込単価
498,156円 436,534円

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 自動乳鉢 ALM/ANM。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-324-0013 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
材質
乳鉢サイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0013

440(乳鉢)
アルミナ(乳棒/乳鉢)
Φ200
20000

1個

452,869円

396,849

( 436,534円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 自動乳鉢 ALM/ANM。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動乳鉢 ALM/ANMの型番3-324-0013のページです。
型番3-324-0013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動乳鉢 ALM/ANM

自動乳鉢 ALM/ANM

    自動乳鉢(140・150・200mm)

    自動乳鉢(140・150・200mm)

      自動乳鉢ANM1000シリーズ

      自動乳鉢ANM1000シリーズ

        自動乳鉢 ANM-150,200,140D

        自動乳鉢 ANM-150,200,140D

          小型熱プレス機 H300シリーズ

          小型熱プレス機 H300シリーズ

            高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

            高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

              ハンドプレス 本体・アダプター

              ハンドプレス 本体・アダプター

                ホモジナイザー 本体・オプション

                ホモジナイザー 本体・オプション

                  ホモジナイザー

                  ホモジナイザー

                    高速スタンプミル ANS-143PL/PS

                    高速スタンプミル ANS-143PL/PS

                      高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

                      高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

                        メーカー ケニス 日陶科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス 日陶科学
                        通常価格 390,667円 320,124円 70,700円 298,659円 409,175円 14,408円 15,500円 42,630円 354,190円 463,781円 425,000円
                        通常出荷日 9日目   4日目~   10日目~   7日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目   9日目~   8日目  
                        商品タイプ 乳鉢 粉砕機 - 乳鉢 プレス機 - - 粉砕機 - 粉砕機 粉砕機
                        サイズ(mm) 210×350×600~775 - - 210X350X600~775 - - - - - 320×356×790 -
                        回転数(rpm) 100(50Hz)、120(60Hz)(乳棒)/6(50Hz)、7(60Hz)(乳鉢) - - 100/120(乳棒部)・6/7(乳鉢部) - - - - - 100(50Hz)、120(60Hz) -
                        電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - - - - AC100(50/60Hz) -
                        消費電力(W) 46(50Hz)/41(60Hz) - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-324-0010
                        3-324-0011
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (ml)
                        材質 乳鉢サイズ 質量
                        (g)

                        390,667円

                        ( 429,734円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        200(乳鉢)アルミナ(乳棒/乳鉢)Φ15017000

                        413,584円

                        ( 454,942円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        200(乳鉢)アルミナ(乳棒)/磁器(乳鉢)Φ15018000

                        乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました