(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型高速粉砕器 WB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型高速粉砕器 WB-1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,760円 88,951円
税込単価
115,236円 97,846円

【特長】・植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ・本体は頑丈な金属...

詳細情報を確認する

型番

3-324-0125 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0125

1個

104,760円

88,951

( 97,846円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。
・本体は頑丈な金属製で、容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
・錆に強いステンレス容器採用
【商品仕様】
・容量 150mL
・粉砕槽 114φ×83㎜
・回転数 25000rpm
・電源 AC100V 50/60Hz 700W
・大きさ 134φ×270㎜ 3.6㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高速粉砕器 WB-1の型番3-324-0125のページです。
型番3-324-0125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型高速粉砕器 WB-1

小型高速粉砕器 WB-1

    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

      小型高速粉砕器 D3V-10

      小型高速粉砕器 D3V-10

        メーカー ケニス アズワン ケニス
        通常価格 104,760円 3,500円 176,540円
        通常出荷日 4日目   1日目~   7日目  

        小型高速粉砕器 WB-1のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました