(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,190円
税込単価
28,809円

【商品仕様】・大きさ 290×250×110㎜ ・架数 試験管/16㎜φ試験管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※使用には別売のクランプ取付台が必要です。

型番

3-724-0611 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0611

1個

26,190( 28,809円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 290×250×110㎜
・架数 試験管/16㎜φ試験管×64本(45度傾斜置きの場合) 三角フラスコ/50mL×20個 100mL×10個 200mL×9個 300mL×5個 500mL×4個 1000mL×2個

(i)ご注意

  • ●※使用には別売のクランプ取付台が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプの型番3-724-0611のページです。
型番3-724-0611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ

卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ

    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

      ツイストミキサー

      ツイストミキサー

        振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

        振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

          Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

          Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

            Fine 多連式スターラー F-624N

            Fine 多連式スターラー F-624N

              ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

              ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

                日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

                日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

                  オービタルシェーカー

                  オービタルシェーカー

                    IKA RT15 多連式ホットスターラー

                    IKA RT15 多連式ホットスターラー

                      IKA RT10 多連式ホットスターラー

                      IKA RT10 多連式ホットスターラー

                        IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                        IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                          Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                          Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                            メーカー ケニス ケニス アズワン 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械
                            通常価格 26,190円 21,340円 160,103円 251,000円 109,902円 85,902円 18,800円 121,271円 2,600円 710,000円 570,000円 310,000円 87,217円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   12日目   3日目   3日目   8日目   19日目   1日目~   19日目   19日目   19日目   3日目  

                            卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました