(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上振とう器 MK161

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上振とう器 MK161

通常単価(税別)
161,700円
税込単価
177,870円

【特長】・DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トル...

詳細情報を確認する

型番

3-319-0300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0300

1個

161,700( 177,870円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8㎏f)を実現しました。
・振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。
・振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
【商品仕様】
・振とう方式 旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
・振とう数 20~200rpm デジタル表示 ダイヤル設定
・振とう巾 30㎜
・振とう台 290×250㎜
・耐荷重 8㎏f
・タイマー 6秒~99.9分 デジタル表示
・電源 AC100V 50/60Hz 約0.6A コード長2m
・大きさ 350×300×150㎜ 約15㎏
・JANコード:4573181503241

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上振とう器 MK161の型番3-319-0300のページです。
型番3-319-0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上振とう器 MK161

卓上振とう器 MK161

    旋回シェーカー

    旋回シェーカー

      ネオシェーカー

      ネオシェーカー

        マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ)

        マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ)

          オービタルシェーカー

          オービタルシェーカー

            三商 ホットプレートスターラー SA-230H

            三商 ホットプレートスターラー SA-230H

              インキュベーター内用シェーカー

              インキュベーター内用シェーカー

                超小型シェーカー ロータリ NA-M301

                超小型シェーカー ロータリ NA-M301

                  電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

                  電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

                    メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 161,700円 22,267円 34,485円 39,382円 2,600円 54,000円 36,024円 61,166円 652,886円
                    通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   12日目   8日目~  

                    卓上振とう器 MK161のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました