(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボシェーカー BCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボシェーカー BCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
116,400円
税込価格
128,040円

【特長】・振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振盪器
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    25
  • 振とう台寸法(mm):
    319×220
  • 耐荷重(kgf):
    3
  • 質量(kg):
    4

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
振とう方式
振とう数
振とう巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
254×225×125
シーソー式
3~30回(往復/分)
30、40、60(3段切換)

1個

116,400( 128,040円 )

11日目

254×225×170
レシプロ式
14~140回(往復/分)
40

1個

116,400( 128,040円 )

9日目

254×225×170
ロータリー式
14~140回(往復/分)
40

1個

116,400( 128,040円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です
・インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です
・インキュベーター内でも使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボシェーカー BCシリーズ

ラボシェーカー BCシリーズ

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

      Fine 反転スターラー FR-203N

      Fine 反転スターラー FR-203N

        大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

        大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

          日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

          日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

            日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

            日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

              三商 SA-150H ホットプレートスターラー

              三商 SA-150H ホットプレートスターラー

                低速シェーカー

                低速シェーカー

                  アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                  アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                      三商 SA-120S マグネチックスターラー

                      三商 SA-120S マグネチックスターラー

                        メーカー ケニス 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商
                        通常価格 116,400円 182,000円 76,902円 225,000円 165,000円 94,393円 70,937円 151,578円 90,000円 98,000円 139,982円
                        通常出荷日 9日目~   19日目   3日目   9日目   19日目   2日目   2日目   1日目   2日目   19日目   2日目  
                        商品タイプ 振盪器 - - - - - - ミキサー - - -
                        電源(V) AC100 50/60Hz - - - - - - AC120 - - -
                        消費電力(W) 25 - - - - - - - - - -
                        振とう台寸法(mm) 319×220 - - - - - - - - - -
                        耐荷重(kgf) 3 - - - - - - - - - -

                        ラボシェーカー BCシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました