(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ミキサー N-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型ミキサー N-20M

通常単価(税別)
22,701円
税込単価
24,971円

【特長】・マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 ・電池駆動も可能な...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0245 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0245

1個

22,701( 24,971円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。
・電池駆動も可能なコードレスタイプです。
【商品仕様】
・回転数 2600rpm 固定式
・スイッチ 連続/タッチスタート 切換可
・電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプタ) 又は単3電池×4(電池ボックス)
・大きさ 55×75×70㎜ 310g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ミキサー N-20Mの型番3-323-0245のページです。
型番3-323-0245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ミキサー N-20M

小型ミキサー N-20M

    ミニ試験管ミキサー

    ミニ試験管ミキサー

      日伸理化 N-20M ミニミキサー

      日伸理化 N-20M ミニミキサー

        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

          電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

          電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

            日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー

            日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー

              IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

              IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

                  IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                  IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                    強磁力スターラー

                    強磁力スターラー

                      撹拌機 RW20デジタル

                      撹拌機 RW20デジタル

                        メーカー ケニス アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 三商 三商 三商 アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 22,701円 610円 21,281円 227,821円 324,325円 51,546円 262,000円 470,000円 113,500円 95,060円 163,402円
                        通常出荷日 4日目   1日目   3日目   1日目   8日目   2日目   19日目   19日目   3日目   1日目   7日目  

                        小型ミキサー N-20Mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました