(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサ式ボルテックスミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センサ式ボルテックスミキサー

通常単価(税別)
56,907円
税込単価
62,598円

【特長】・本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0202

1個

56,907( 62,598円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。
・3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
・赤外線センサでチューブを感知!
【商品仕様】
・回転数 0~3000rpm
・スイッチ 光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)
・プレート 30㎜φ
・大きさ 180×220×70㎜ 2.4㎏
・電源 AC100~240V 50/60Hz 30W
・防水規格 IP42適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ式ボルテックスミキサーの型番3-323-0202のページです。
型番3-323-0202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサ式ボルテックスミキサー

センサ式ボルテックスミキサー

    ホットスターラー AREC F20510011

    ホットスターラー AREC F20510011

      マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

      マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

        マグネチックスターラー(OCTOPUS) 回転数 100~1500rpm

        マグネチックスターラー(OCTOPUS) 回転数 100~1500rpm

          ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ

          ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ

            フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

            フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ジェット型攪拌棒8Φ × 500mm

              メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン フロンケミカル フロンケミカル
              通常価格 56,907円 68,508円 41,038円 18,643円 49,086円 49,336円
              通常出荷日 7日目   7日目   3日目   1日目   6日目   6日目  

              センサ式ボルテックスミキサーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました