(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーフェクトシールTS 29/40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーフェクトシールTS 29/40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,356円
税込単価
15,792円

【特長】・常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシール...

詳細情報を確認する

型番

3-322-0990 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0990

1個

14,356( 15,792円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。
・手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
【商品仕様】
・TS 29/40
・接液部 PTFE
・撹拌棒 8㎜φ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーフェクトシールTS 29/40の型番3-322-0990のページです。
型番3-322-0990に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーフェクトシールTS 29/40

パーフェクトシールTS 29/40

    PTFE撹拌シール減圧用 8Φ

    PTFE撹拌シール減圧用 8Φ

      PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42

      PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42

        パーフェクトシール

        パーフェクトシール

          フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)

          フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)

            ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

            ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

              メーカー ケニス コクゴ コクゴ アズワン ケニス アズワン
              通常価格 14,356円 7,500円 7,700円 14,060円 60,100円 45,154円
              通常出荷日 9日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目  

              パーフェクトシールTS 29/40のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました