(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌器用プロペラ 溶解型

撹拌器用プロペラ 溶解型

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【商品仕様】・穴径×羽根径 8×50㎜φ ・材質 ステンレスSUS304

詳細情報を確認する

型番

3-323-0109 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0109

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径×羽根径 8×50㎜φ
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌器用プロペラ 溶解型の型番3-323-0109のページです。
型番3-323-0109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌器用プロペラ 溶解型

撹拌器用プロペラ 溶解型

    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

      IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

      IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

        スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜

        スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜

          メーカー ケニス 三商 三商 ケニス
          通常価格 7,800円 61,400円 87,800円 14,163円
          通常出荷日 4日目   12日目   12日目   9日目  

          撹拌器用プロペラ 溶解型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました