(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル撹拌器 SMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0612
デジタル撹拌器 SMシリーズ デジタルカクハンキ SM-103

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,090円
税込単価
103,499円

【特長】・正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz 88VA
  • サイズ(mm):
    本体:98×155×164(2.5kg) H型台:270×300(5.0kg) 支柱:16Φ×800(ステンレス製)(H型台・支柱はD型のみ付属)
  • モーター:
    DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
  • チャック:
    8mmΦ用コレット型手締めチャック
  • 安全装置:
    サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御
  • 付属品:
    アームホルダー 撹拌棒(8Φ×495mm)1本 撹拌羽根(プロペラ型・50mmΦ)1個 接地アダプタ1個
  • 備考:
    回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示/H型台・支柱:-

(i)ご注意

  • スタンドは付属しておりません。別売りとなります。

型番

3-136-0612 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0612 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
詳細タイプ
タイマー
JANコード
最大トルク
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0612

10~600
スタンダードタイプ
-
4571110737132
0.49N・m(5.0kgf・cm)
SM-103

1個

94,090( 103,499円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます
・小型で高出力の低騒音タイプ

・タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です<3-136-0616>

(i)ご注意

  • スタンドは付属しておりません。別売りとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル撹拌器 SMシリーズの型番3-136-0612のページです。
型番3-136-0612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル撹拌器 SMシリーズ

デジタル撹拌器 SMシリーズ

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

      IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

      IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

              スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

              スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

                  メーカー ケニス 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商
                  通常価格 74,545円 193,909円 470,000円 330,000円 158,000円 47,534円 380,000円 350,000円
                  通常出荷日 4日目~   2日目   19日目   19日目   4日目   1日目~   19日目   19日目  
                  商品タイプ 撹拌機 - - - - - その他 -
                  電源(V) AC100 50/60Hz 88VA - - - - - 単相100±10%(50/60Hz 400W) -
                  サイズ(mm) 本体:98×155×164(2.5kg) H型台:270×300(5.0kg) 支柱:16Φ×800(ステンレス製)(H型台・支柱はD型のみ付属) - - - - - - -
                  モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) - - - - - - -
                  チャック 8mmΦ用コレット型手締めチャック - - - - - - -

                  デジタル撹拌器 SMシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-136-0610
                  3-136-0616
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  回転数
                  (rpm)
                  詳細タイプ タイマー JANコード 最大トルク 型番

                  94,090円

                  ( 103,499円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  20~1200スタンダードタイプ-45711107371250.24N・m(2.5kgf・cm)SM-102

                  74,545円

                  ( 82,000円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10~600タイマー機能付タイプON/OFF設定・自動反転時間設定:1分~99時間59分(1分単位)45711107371700.49N・m(5.0kgf・cm)SMT-103

                  撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました