(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌器 MS3020/MS3020D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-323-0012
撹拌器 MS3020/MS3020D カクハンキ MS3020

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,500円
税込単価
110,550円

【特長】・騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです・フィードバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 回転数(rpm):
    150~2000
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • サイズ(mm):
    78×180×170
  • 撹拌容量:
    20L
  • 撹拌可能粘度:
    10000mPas(low)
  • 最大トルク:
    3kg・cm(29.4N・cm)
  • 質量(kg):
    3.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-323-0012 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-323-0012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0012

スケール速度表示タイプ
MS3020

1個

100,500( 110,550円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです
・フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます
・スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます
・小型・軽量の静音モデル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌器 MS3020/MS3020Dの型番3-323-0012のページです。
型番3-323-0012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌器 MS3020/MS3020D

撹拌器 MS3020/MS3020D

    スリーワンモーター用組立スタンドCS型

    スリーワンモーター用組立スタンドCS型

      攪拌機用オプション

      攪拌機用オプション

        ウルトラ撹拌機

        ウルトラ撹拌機

          撹拌機用アクセサリー

          撹拌機用アクセサリー

            スリーワンモーター用スタンド

            スリーワンモーター用スタンド

              スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

              スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

                トルネード 撹拌機

                トルネード 撹拌機

                  撹拌機(フロントラボ)用オプション

                  撹拌機(フロントラボ)用オプション

                    デジタル撹拌機

                    デジタル撹拌機

                      万能攪拌機

                      万能攪拌機

                        メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 100,500円 25,130円 37,390円 77,722円 20,646円 31,000円 133,459円 78,402円 2,139円 104,730円 115,567円
                        通常出荷日 8日目   6日目   8日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   19日目  
                        商品タイプ 撹拌機 その他 - 撹拌機 - - 撹拌機 撹拌機 - 撹拌機 撹拌機
                        回転数(rpm) 150~2000 - - - - - - - - - 8~400(無段変速)
                        電源(V) AC100 50/60Hz - - 100 - - 単相100 100 - 100 100
                        サイズ(mm) 78×180×170 - - - - - - - - - -
                        撹拌容量 20L - - - - - - - - - -

                        撹拌器 MS3020/MS3020Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-323-0013
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示 型番

                        116,400円

                        ( 128,040円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        デジタル速度表示タイプMS3020D

                        撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました