(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌器 MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-323-0014
撹拌器 MSシリーズ カクハンキ MS3060

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,811円
税込単価
110,892円

【特長】・騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです・フィードバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-323-0014 解除

Loading...

カタログを表示

3-323-0014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
撹拌容量
表示
撹拌可能粘度
最大トルク
型番
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0014

50~600
78×180×170
40L
スケール速度表示タイプ
50000mPas(medium)
10kg・cm(98N・cm)
MS3060
3.2

1個

100,811( 110,892円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです
・フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます
・スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます
・小型・軽量の静音モデル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌器 MSシリーズの型番3-323-0014のページです。
型番3-323-0014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌器 MSシリーズ

撹拌器 MSシリーズ

    ウルトラ撹拌機

    ウルトラ撹拌機

      スリーワンモーター用組立スタンドCS型

      スリーワンモーター用組立スタンドCS型

        攪拌機用オプション

        攪拌機用オプション

          スリーワンモーター用スタンド

          スリーワンモーター用スタンド

            スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

            スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

              撹拌機(フロントラボ)用オプション

              撹拌機(フロントラボ)用オプション

                万能攪拌機

                万能攪拌機

                  撹拌機用アクセサリー

                  撹拌機用アクセサリー

                    トルネード 撹拌機

                    トルネード 撹拌機

                      メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 77,947円 77,722円 25,130円 37,390円 31,000円 133,459円 2,139円 115,567円 20,646円 78,402円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   6日目   8日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ 撹拌機 撹拌機 その他 - - 撹拌機 - 撹拌機 - 撹拌機
                      電源(V) AC100 50/60Hz 100 - - - 単相100 - 100 - 100

                      撹拌器 MSシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-323-0010
                      3-323-0011
                      3-323-0015
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      回転数
                      (rpm)
                      サイズ
                      (mm)
                      撹拌容量 表示 撹拌可能粘度 最大トルク 型番 質量
                      (kg)

                      77,947円

                      ( 85,742円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      200~300070×140×15910Lスケール速度表示タイプ7000mPas(low)2kg・cm(19.6N・cm)MS30402.5

                      93,535円

                      ( 102,889円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      200~300070×140×18510Lデジタル速度表示タイプ7000mPas(low)2kg・cm(19.6N・cm)MS3040D2.6

                      116,400円

                      ( 128,040円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      50~60078×180×17040Lデジタル速度表示タイプ50000mPas(medium)10kg・cm(98N・cm)MS3060D3.2

                      撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました