(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモーター用クランプホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーワンモーター用クランプホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,937円
税込単価
3,231円

【特長】・大型二重ムッフは、スタンドポール径21㎜・撹拌器アーム径16㎜までを...

詳細情報を確認する

型番

3-724-0540 解除

Loading...

製品仕様

型番スタンドポール径 撹拌器アーム径材質
3-724-0540最大φ21mm最大φ16mm亜鉛ダイカスト
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0540

1個

2,937( 3,231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型二重ムッフは、スタンドポール径21㎜・撹拌器アーム径16㎜までを正しい角度でホールドできます。
【商品仕様】
・スタンドポール径 最大21㎜φ
・撹拌器アーム径 最大16㎜φ
・材質 亜鉛ダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーワンモーター用クランプホルダーの型番3-724-0540のページです。
型番3-724-0540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモーター用クランプホルダー

スリーワンモーター用クランプホルダー

    シェーカー

    シェーカー

      撹拌棒 8φ495mm ねじ付き

      撹拌棒 8φ495mm ねじ付き

        Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

        Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

          シェーカー用 スプリングプラットホーム

          シェーカー用 スプリングプラットホーム

            電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

            電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

              エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

              エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                メーカー ケニス アズワン 東京理化器械 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
                通常価格 2,937円 110,729円 5,300円 25,500円 46,560円 227,821円 105,463円
                通常出荷日 4日目   7日目~   6日目   2日目   7日目   1日目   1日目~  

                スリーワンモーター用クランプホルダーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました