(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモーター BL/BLhシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-322-0803
スリーワンモーター BL/BLhシリーズ スリーワンモーター BL600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,860円
税込単価
147,246円

【特長】・低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます・本体は鉛直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz 2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)
  • タイマー:
    正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能 撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
  • 表示:
    液晶デジタル4桁(rpm) 分解能:1rpm 過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%)
  • チャック:
    8mmΦ用コレット型手締めチャック 本体:ステンレスSUS304製 安全カバー付
  • 安全装置:
    電流制限回路 サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃
  • 回転制御:
    正転/逆転切替(タイマーモード、手動) フィードバック制御
  • 付属品:
    クランプホルダー1個
  • 質量(kg):
    2.2

(i)ご注意

  • スタンド・撹拌翼などは付属していません。

型番

3-322-0803 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-322-0803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
詳細タイプ
サイズ(mm)
モーター
定格トルク(N・m)
適用試料
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0803

10~600
スリーワンモーター(標準型)
135×170×197
DCブラシレスモーター B種絶縁 40W
0.7
中高粘度用
BL600

1個

133,860( 147,246円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます
・本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます
・フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します
・BLhシリーズ高出力80Wのブラシレスモーターを採用したハイパワータイプで、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です

(i)ご注意

  • スタンド・撹拌翼などは付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーワンモーター BL/BLhシリーズの型番3-322-0803のページです。
型番3-322-0803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモーター BL/BLhシリーズ

スリーワンモーター BL/BLhシリーズ

    スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

    スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

      IKA 撹拌器 RW20 デジタル

      IKA 撹拌器 RW20 デジタル

        真空脱泡スターラー

        真空脱泡スターラー

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

            撹拌機 マイコン制御式

            撹拌機 マイコン制御式

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

                電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                  スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

                  スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

                    メーカー ケニス アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 三商
                    通常価格 133,860円 307,166円 200,000円 277,113円 512,000円 67,156円 47,534円 324,325円 428,000円
                    通常出荷日 11日目   1日目~   2日目   1日目   19日目   1日目   1日目~   8日目   19日目  
                    商品タイプ その他 撹拌機 - 真空脱泡装置 - 撹拌機 - 撹拌機 その他
                    電源(V) AC100 50/60Hz 2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付) 単相100 - 100 - AC100~240(50/60Hz) - 100 AC100(50/60Hz)
                    タイマー 正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能 撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間 - - - - - - - -
                    表示 液晶デジタル4桁(rpm) 分解能:1rpm 過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%) - - - - - - - -
                    チャック 8mmΦ用コレット型手締めチャック 本体:ステンレスSUS304製 安全カバー付 - - - - - - - -

                    スリーワンモーター BL/BLhシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-322-0806
                    3-322-0809
                    3-322-0812
                    3-322-0813
                    3-322-0814
                    3-322-0815
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    回転数
                    (rpm)
                    詳細タイプ サイズ
                    (mm)
                    モーター 定格トルク
                    (N・m)
                    適用試料 型番

                    133,860円

                    ( 147,246円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    20~1200スリーワンモーター(標準型)135×170×197DCブラシレスモーター B種絶縁 35W0.3中低粘度用BL1200

                    133,860円

                    ( 147,246円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    50~3000スリーワンモーター(標準型)135×170×197DCブラシレスモーター B種絶縁 35W0.1低粘度用BL3000

                    192,060円

                    ( 211,266円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    5~300スリーワンモーター(ハイパワー型)135×170×211DCブラシレスモーター B種絶縁 70W2.6高粘度用BLh300

                    192,060円

                    ( 211,266円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    10~600スリーワンモーター(ハイパワー型)135×170×211DCブラシレスモーター B種絶縁 70W1.3中高粘度用BLh600

                    192,060円

                    ( 211,266円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    20~1200スリーワンモーター(ハイパワー型)135×170×211DCブラシレスモーター B種絶縁 70W0.6中低粘度用BLh1200

                    192,060円

                    ( 211,266円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    50~3000スリーワンモーター(ハイパワー型)135×170×211DCブラシレスモーター B種絶縁 70W0.2低粘度用BLh3000

                    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました