(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0588
撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型) カクハンハネ R1355(エンシンリョクガタ)

通常単価(税別)
37,216円
税込単価
40,938円

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • 材質:
    ステンレス(SUS316L)
  • シャフト径(Φ):
    8

型番

3-136-0588 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0588 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0588

800(最大)
24~100Φ×550
4053411001803
R1355

1個

37,216( 40,938円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)の型番3-136-0588のページです。
型番3-136-0588に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

    撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

    撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

      PTFE撹拌棒(羽根付き)

      PTFE撹拌棒(羽根付き)

        PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

        PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

          PTFE羽根型撹拌棒

          PTFE羽根型撹拌棒

            PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

            PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100

              PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ

              PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ

                メーカー ケニス ケニス サンプラテック サンプラテック サンプラテック コクゴ コクゴ
                通常価格 28,804円 60,804円 15,634円 16,223円 60,511円 20,355円 15,121円
                通常出荷日 11日目   9日目~   5日目   5日目   5日目   7日目   7日目  
                商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 - 撹拌棒・羽根類
                材質 ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) - - - - -
                シャフト径(Φ) 8 8 - - - - -

                撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-136-0587
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                回転数
                (rpm)
                サイズ
                (mm)
                JANコード 型番

                28,804円

                ( 31,684円 )
                1個 -

                11日目

                2000(最大)15~60Φ×3504053411004644R1352

                撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました