(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0586
撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根) カクハンハネ R1382(3マイハネ)

通常単価(税別)
50,577円
税込単価
55,635円

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

詳細情報を確認する

型番

3-136-0586 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0586 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0586

55Φ×350
4053411004682
R1382

1個

50,577( 55,635円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)の型番3-136-0586のページです。
型番3-136-0586に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)

撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)

    撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

    撹拌羽根 R1342/R1345(4枚羽根)

      撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

      撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

        撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

        撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)

          撹拌羽根

          撹拌羽根

            IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

            IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商
              通常価格 48,597円 26,481円 60,804円 28,804円 43,484円 87,800円
              通常出荷日 11日目   9日目~   9日目~   11日目   9日目~   12日目  
              商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 -
              回転数(rpm) 2000(最大) - 1000(最大) - - -
              材質 ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) - -
              シャフト径(Φ) 8 8 8 8 - -
              羽根数 3枚 4枚 - - - -

              撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-136-0589
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              JANコード 型番

              48,597円

              ( 53,457円 )
              1個 -

              11日目

              45Φ×3504053411002466R1381

              撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました