(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,769円
税込単価
49,246円

【特長】・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ドライブ部を複数制御する場合は、分配器が別途必要です。また、同種ドライブ部をペアにして接続する必要があります。

型番

3-323-0438 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0438

1個

44,769( 49,246円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。
・コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。
・撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
・※ドライブ部とコントロール部は別売です。本商品はドライブ部です。
・ドライブ部を組み合わせて自由に設計きる汎用性の高いマルチドライブスターラー
【商品仕様】
・撹拌容量/回転数/HP90407 0.5~5mL/130~1000rpm
・撹拌容量/回転数/HP90430 0.5~5mL/130~1400rpm
・撹拌容量/回転数/HP90450 ー
・プレート 12×12㎜
・動作環境 -10~56℃ (水中不可)
・大きさ 12×12×5㎜

(i)ご注意

  • ●※ドライブ部を複数制御する場合は、分配器が別途必要です。また、同種ドライブ部をペアにして接続する必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)の型番3-323-0438のページです。
型番3-323-0438に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

    リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

    リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

      Fine 多連式ミニスターラー F-612

      Fine 多連式ミニスターラー F-612

        Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

        Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

          電磁スターラー HP40163

          電磁スターラー HP40163

            リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450

            リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450

              ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

              ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                  多連スターラー 12個連動型SW-M120

                  多連スターラー 12個連動型SW-M120

                    細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

                    細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

                      メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン ケニス コクゴ 三商
                      通常価格 44,769円 39,795円 109,902円 109,902円 80,081円 200,000円 88,452円 39,575円 142,000円 167,000円
                      通常出荷日 6日目   7日目~   3日目   3日目   8日目   19日目   19日目   9日目   7日目   19日目  

                      リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました