(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,795円 ~ 54,718円  特別価格 
税込価格
43,775円 ~ 60,190円  特別価格 

【特長】・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドライブ部を複数制御する場合は、分配器が別途必要です。また、同種ドライブ部をペアにして接続する必要があります。本商品は分配器です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4分配
HP93104

1個

39,795( 43,775円 )

11日目

8分配
HP93108

1個

54,718円

48,890

( 53,779円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです
・コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です
・撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます
・ドライブ部を組み合わせて自由に設計できる汎用性の高いマルチドライブスターラー

(i)ご注意

  • ドライブ部を複数制御する場合は、分配器が別途必要です。また、同種ドライブ部をペアにして接続する必要があります。本商品は分配器です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

    ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

    ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

      PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80

      PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80

        マグネチックスターラー(OCTOPUS) 回転数 100~1500rpm

        マグネチックスターラー(OCTOPUS) 回転数 100~1500rpm

          万能シェーカー用オプション

          万能シェーカー用オプション

            小型撹拌機 SPZ-1000

            小型撹拌機 SPZ-1000

              メーカー ケニス アズワン コクゴ アズワン アズワン 三商
              通常価格 39,795円 124,335円 10,662円 18,643円 5,944円 90,100円
              通常出荷日 7日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   19日目  
              商品タイプ スターラー ホットスターラー - スターラー 振盪器 -

              リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました