(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

通常単価(税別)
360,540円
税込単価
396,594円

【特長】・回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ご使用に際しては、別売のバイオミックスコントロールが必要です。

型番

3-323-0133 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0133

1個

360,540( 396,594円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。
・培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
・高さわずか38㎜の超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。
・CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
・完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
・細胞培養用の薄型低速スターラー
【商品仕様】
・撹拌点 3ヵ所
・撹拌容量 5L
・回転数 5~250rpm
・撹拌点の間隔 140㎜
・最大撹拌出力 6W/撹拌点あたり
・出力セット 10~100%(10段階) 4~40W
・使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)
・防水・防塵 IP68
・大きさ 130×410×38㎜
・重量 約3.5㎏

(i)ご注意

  • ●※ご使用に際しては、別売のバイオミックスコントロールが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3の型番3-323-0133のページです。
型番3-323-0133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

      低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

      低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

        薄型低速スターラバイオミックス ドライブ4 コントロールユニットセパレート型

        薄型低速スターラバイオミックス ドライブ4 コントロールユニットセパレート型

          細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

          細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

            薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型

            薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型

              アイシス HP40607 リモートドライブ電磁スターラー

              アイシス HP40607 リモートドライブ電磁スターラー

                オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

                オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

                  IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                  IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                    アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー

                    アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー

                      三商 SA-501 マグネチックスターラー

                      三商 SA-501 マグネチックスターラー

                        大容量マグネチックスターラー HP30130

                        大容量マグネチックスターラー HP30130

                          ジャイアント回転子

                          ジャイアント回転子

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン
                            通常価格 360,540円 133,560円 249,000円 461,242円 145,000円 284,314円 246,000円 140,000円 262,000円 308,000円 62,641円 200,000円 8,751円
                            通常出荷日 8日目   8日目   19日目   6日目   19日目   6日目   19日目   12日目   19日目   19日目   4日目   19日目   1日目  

                            低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました