(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー(多連式) SM-M120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラー(多連式) SM-M120

通常単価(税別)
137,740円
税込単価
151,514円

【特長】・省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※容器の置き方により撹拌可能です。

型番

3-724-0050 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0050

1個

137,740( 151,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。
・12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。
・撹拌台の発熱はありません。
・強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
・コンパクトで様々な容量の撹拌に対応
【商品仕様】
・撹拌タイプ 12個連動型
・回転数 100~1500rpm
・撹拌容量 5~100mL×12個 200~300mL×6個※ 500~1000mL×2個※
・プレート 298×200㎜ ステンレスSUS304
・モーター DCモーター×12
・回転制御方式 電圧制御
・電源 AC100V 50/60Hz 2A
・大きさ 302×235×55㎜ 3.8㎏
・付属 撹拌子20㎜ 12個

(i)ご注意

  • ●※容器の置き方により撹拌可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー(多連式) SM-M120の型番3-724-0050のページです。
型番3-724-0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー(多連式) SM-M120

マグネチックスターラー(多連式) SM-M120

    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

      多連スターラー 12個連動型SW-M120

      多連スターラー 12個連動型SW-M120

        三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

        三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

          三商 SA-120S マグネチックスターラー

          三商 SA-120S マグネチックスターラー

            強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

            強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

              三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

              三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

                三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                  Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                  Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                    マグミキサー MA100

                    マグミキサー MA100

                      スリムスターラー

                      スリムスターラー

                        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                          メーカー ケニス 三商 コクゴ 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 ヤマト科学 アズワン 三商
                          通常価格 137,740円 121,271円 142,000円 119,000円 139,982円 195,597円 142,000円 37,296円 109,902円 20,628円 60,978円 169,518円
                          通常出荷日 4日目   19日目   7日目   4日目   2日目   12日目   3日目   2日目   3日目   14日目   1日目   19日目  

                          マグネチックスターラー(多連式) SM-M120のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました