(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパースターラー MS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパースターラー MS-2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,000円 88,890円
税込単価
106,700円 97,779円

【特長】・強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高...

詳細情報を確認する

型番

3-724-0056 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0056

1個

97,000円

88,890

( 97,779円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。
・合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。
・オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。
【商品仕様】
・天板サイズ 200×200㎜
・大きさ 205×205×115㎜ 約4㎏
・回転数 70~1600rpm
・撹拌容量 5mL~3L
・材質 ステンレスSUS304(天板・ボディ共)
・モーター 電子制御式 10W
・磁石 希土類磁石(10250G)
・電源 AC100V 50/60Hz
・付属 スタンド棒 PTFE撹拌子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパースターラー MS-2の型番3-724-0056のページです。
型番3-724-0056に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパースターラー MS-2

スーパースターラー MS-2

    マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

    マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

      強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

      強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

          日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

          日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

            三商 SA-150H ホットプレートスターラー

            三商 SA-150H ホットプレートスターラー

              日伸理化 SW-R800 強力スターラー

              日伸理化 SW-R800 強力スターラー

                Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                  メーカー ケニス コクゴ 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                  通常価格 97,000円 27,500円 95,400円 37,296円 111,708円 65,262円 107,351円 43,527円
                  通常出荷日 11日目   7日目   19日目   2日目   19日目   2日目   19日目   2日目  

                  スーパースターラー MS-2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました