(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー SM-12B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラー SM-12B

通常単価(税別)
67,963円
税込単価
74,759円

【特長】・バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスタ...

詳細情報を確認する

型番

3-724-0016 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0016

1個

67,963( 74,759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。
・強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
【商品仕様】
・撹拌容量 100mL~20L
・回転数 70~1400rpm
・プレート 224×245㎜ アルミ天板
・モーター インダクション
・回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用
・電源 AC100V 50/60Hz 1A
・大きさ 255×250×147㎜ 4.2㎏
・付属 40㎜撹拌子 1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー SM-12Bの型番3-724-0016のページです。
型番3-724-0016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー SM-12B

マグネチックスターラー SM-12B

    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

      IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

      IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

        強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

        強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

          メーカー ケニス 三商 三商 三商
          通常価格 67,963円 225,000円 287,000円 98,000円
          通常出荷日 4日目   9日目   19日目   19日目  

          マグネチックスターラー SM-12Bのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました