(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー SM-15C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラー SM-15C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,645円
税込単価
30,410円

【特長】・スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適...

詳細情報を確認する

型番

3-724-0031 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-724-0031

1個

27,645( 30,410円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。
・低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
・連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
【商品仕様】
・撹拌容量 50~3000mL
・回転数 85~1750rpm
・プレート 170×160㎜ ステンレスSUS304
・モーター DCモーター 電圧制御
・電源 AC100V 50/60Hz 0.2A
・大きさ 170×160×57㎜ 1㎏
・付属 30㎜撹拌子 1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー SM-15Cの型番3-724-0031のページです。
型番3-724-0031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー SM-15C

マグネチックスターラー SM-15C

    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

      ボルテックスミキサー 6778用 オプション

      ボルテックスミキサー 6778用 オプション

        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

          超強磁力スターラー  SWシリーズ

          超強磁力スターラー SWシリーズ

            IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

            IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

              アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

              アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450

                リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450

                  パワースターラー AMG-S/AMG-H

                  パワースターラー AMG-S/AMG-H

                    マグネティックスターラー

                    マグネティックスターラー

                      メーカー ケニス 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 27,645円 87,015円 259,184円 37,296円 99,800円 262,000円 85,000円 170,000円 73,242円 27,000円
                      通常出荷日 4日目   2日目   8日目   2日目   2日目   19日目   2日目   19日目   7日目~   7日目  

                      マグネチックスターラー SM-15Cのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました