(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型スターラー SRS111AA/SRS116AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0725
小型スターラー SRS111AA/SRS116AA コガタスターラー SRS116AA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,848円
税込単価
19,633円

外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • サイズ(mm):
    110×160×70
  • 撹拌容量:
    30~1000mL
  • プレート:
    110×110mm
  • 付属品:
    撹拌子1個 滑り止めマット1枚

型番

3-136-0725 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0725

AC100 60Hz 0.3A
SRS116AA

1個

17,848( 19,633円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スターラー SRS111AA/SRS116AAの型番3-136-0725のページです。
型番3-136-0725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スターラー SRS111AA/SRS116AA

小型スターラー SRS111AA/SRS116AA

    マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

    マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

      マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

      マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

        マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

        マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

          試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

          試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

            サーモセル・ミキシングブロック MB-101

            サーモセル・ミキシングブロック MB-101

              メーカー ケニス アドバンテック東洋 コクゴ アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 16,000円 16,908円 27,500円 52,909円 8,105円 213,650円
              通常出荷日 4日目   5日目   7日目   1日目   1日目~   6日目  
              商品タイプ スターラー スターラー - スターラー - -
              回転数(rpm) 100~1500 100~1500 - 100~1500 - -
              サイズ(mm) 110×160×70 - - - - -
              撹拌容量 30~1000mL - - - - -
              プレート 110×110mm - - - - -

              小型スターラー SRS111AA/SRS116AAのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-136-0726
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              電源
              (V)
              型番

              16,000円

              ( 17,600円 )
              1個 あり

              4日目

              AC100 50Hz 0.3ASRS111AA

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました