(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-323-0275
ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HA ホットプレートスターラー SRS311HA(50HZ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,826円
税込単価
57,009円

【特長】・ホットプレートには熱伝導の良いアルミを使用し、表面にセラミックコーテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    200~1500
  • サイズ(mm):
    160×203×110
  • 撹拌容量:
    50~3000mL
  • 最高温度(℃):
    300
  • モーター:
    くま取りモーター
  • プレート:
    150mmΦ
  • ヒーター容量(W):
    250
  • 制御方式:
    サーミスタ式ON-OFF制御
  • 付属品:
    30mm撹拌子×1
  • 質量(kg):
    約2.1

型番

3-323-0275 解除

Loading...

カタログを表示

3-323-0275の仕様・寸法情報

商品タイプホットスターラー回転数(rpm)200~1500
電源(V)AC100 50Hzサイズ(mm)160×203×110
撹拌容量50~3000mL最高温度(℃)300
モーターくま取りモータープレート150mmΦ
ヒーター容量(W)250制御方式サーミスタ式ON-OFF制御
型番SRS311HA付属品30mm撹拌子×1
質量(kg)約2.1 - -

型番リスト

型番
電源(V)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0275

AC100 50Hz
SRS311HA

1個

51,826( 57,009円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットプレートには熱伝導の良いアルミを使用し、表面にセラミックコーティングを施してあります
・本体には軽量で耐熱性、耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)を採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HAの型番3-323-0275のページです。
型番3-323-0275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HA

ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HA

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

      ホットスターラー SRS316HA

      ホットスターラー SRS316HA

        三商 ホットプレートスターラー SA-230H

        三商 ホットプレートスターラー SA-230H

          IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

          IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

            メーカー ケニス 三商 東京硝子器械 三商 三商
            通常価格 51,826円 65,262円 52,542円 49,000円 88,000円
            通常出荷日 8日目   2日目   6日目   2日目   3日目  
            商品タイプ ホットスターラー - - - -
            回転数(rpm) 200~1500 - - - -
            サイズ(mm) 160×203×110 - - - -
            撹拌容量 50~3000mL - - - -
            最高温度(℃) 300 - - - -

            ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HAのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-323-0276
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            電源
            (V)
            型番

            51,826円

            ( 57,009円 )
            1個 あり

            8日目

            AC100 60HzSRS316HA
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            電源
            (V)
            型番

            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト