(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレートスターラー MS300HS/HS12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-323-0285
ホットプレートスターラー MS300HS/HS12 ホットプレートスターラー HS12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,004円
税込単価
58,304円

セラミックコーティングプレートを採用したホットプレートスターラーです。

詳細情報を確認する

型番

3-323-0285 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-323-0285 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
撹拌容量
プレート
ヒーター容量(W)
型番
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0285

160×280×107
1L
120×120mm
350
HS12
2.5

1個

53,004( 58,304円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミックコーティングプレートを採用したホットプレートスターラーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートスターラー MS300HS/HS12の型番3-323-0285のページです。
型番3-323-0285に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレートスターラー MS300HS/HS12

ホットプレートスターラー MS300HS/HS12

    Fine 反転スターラー FR-203N

    Fine 反転スターラー FR-203N

      シーソーシェーカー NX-12

      シーソーシェーカー NX-12

        ホットプレートスターラー PC-420D

        ホットプレートスターラー PC-420D

          サーモセル・ミキシングブロック MB-101

          サーモセル・ミキシングブロック MB-101

            インキュベーター内用シェーカー

            インキュベーター内用シェーカー

              コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

              コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

                コーニング PC-410D デジタルスターラー

                コーニング PC-410D デジタルスターラー

                  スターラー PC-410D

                  スターラー PC-410D

                    メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 東京硝子器械
                    通常価格 53,004円 76,902円 126,010円 66,480円 213,650円 36,024円 63,000円 44,502円 50,169円
                    通常出荷日 6日目~   3日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   3日目   15日目   10日目  
                    商品タイプ ホットスターラー - - - - - スターラー - -
                    回転数(rpm) 100~1500 - - - - - 60~1150 - -
                    電源(V) AC100 50/60Hz - - - - - - - -
                    最高温度(℃) 380 - - - - - - - -

                    ホットプレートスターラー MS300HS/HS12のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-323-0287
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    撹拌容量 プレート ヒーター容量
                    (W)
                    型番 質量
                    (kg)

                    60,278円

                    ( 66,306円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    200×310×1075L180×180mm680MS300HS3.6

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました