(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520

通常単価(税別)
67,300円
税込単価
74,030円

【特長】・強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます・セラミックコーティン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-330-0847 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
撹拌容量
JANコード
最高温度(℃)
モーター
プレート
型番
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0847

約150~1300
190×223×123
50~5000mL
4573181503166
325
インダクションモーター
180mmΦ 470W
MH520
撹拌子30mm 1個
3.1

1個

67,300( 74,030円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます
・セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520の型番3-330-0847のページです。
型番3-330-0847に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520

ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520

    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

      マグミキサー MA100

      マグミキサー MA100

        IKA RT5 多連式ホットスターラー

        IKA RT5 多連式ホットスターラー

          メーカー ケニス 三商 ヤマト科学 三商
          通常価格 67,300円 198,000円 20,628円 384,000円
          通常出荷日 8日目   9日目   14日目   19日目  
          商品タイプ ホットスターラー - - -
          電源(V) AC100 50/60Hz - - -

          ホットプレート付マグミキサー MH800/MH520のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-330-0846
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          回転数
          (rpm)
          サイズ
          (mm)
          撹拌容量 JANコード 最高温度
          (℃)
          モーター プレート 型番 付属品 質量
          (kg)

          139,300円

          ( 153,230円 )
          1個 -

          8日目

          約100~1400309×315×151200~10000mL4573181503074250コンデンサ型電子制御 3W299×285mm 1000WMH800撹拌子40mm 1個6.7

          ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました