(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート付マグミキサー MH301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート付マグミキサー MH301

通常単価(税別)
58,500円
税込単価
64,350円

【特長】・強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 ・セラミックコーテ...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0845 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0845

1個

58,500( 64,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。
・セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
【商品仕様】
・撹拌容量 100~3000mL
・最高温度 300℃
・回転数 約400~1500rpm
・モーター コンデンサモーター
・プレート 176×151㎜ 400W
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 184×202×114㎜
・重量 2.6㎏
・付属 撹拌子30㎜ 1個
・JANコード:4573181503111

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート付マグミキサー MH301の型番3-330-0845のページです。
型番3-330-0845に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート付マグミキサー MH301

ホットプレート付マグミキサー MH301

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

      大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

      大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

        マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)

        マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)

          メーカー ケニス 三商 三商 DLAB
          通常価格 58,500円 70,937円 225,000円 38,889円
          通常出荷日 7日目   2日目   9日目   1日目  

          ホットプレート付マグミキサー MH301のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました