(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレートスターラー SW-300HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレートスターラー SW-300HS

通常単価(税別)
71,443円
税込単価
78,587円

【特長】・天板はセラミック防腐食型を採用しています・ホットスターラーでも磁力は...

詳細情報を確認する

型番

3-136-0656 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
サイズ(mm)
撹拌容量
最高温度(℃)
制御方式
型番
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0656

約150~1300
184×202×114
50~3000mL
270(350W)
位相制御・電磁ブレーキ併用
SW-300HS
回転子(30mmΦ)×1個
3

1個

71,443( 78,587円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板はセラミック防腐食型を採用しています
・ホットスターラーでも磁力は安定しています
・常に回転が先行する内部機構を採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートスターラー SW-300HSの型番3-136-0656のページです。
型番3-136-0656に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレートスターラー SW-300HS

ホットプレートスターラー SW-300HS

    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

      マグミキサー MA100

      マグミキサー MA100

        ホットスターラー SW-150HS

        ホットスターラー SW-150HS

          Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

          Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

            IKA RT10 多連式ホットスターラー

            IKA RT10 多連式ホットスターラー

              メーカー ケニス 三商 ヤマト科学 コクゴ 東京硝子器械 三商
              通常価格 71,443円 88,000円 20,628円 43,151円 24,136円 507,000円
              通常出荷日 7日目   3日目   14日目   7日目   2日目   19日目  
              商品タイプ ホットスターラー - - - スターラー -
              電源(V) AC100 50/60Hz - - - 100 -
              モーター インダクションモーター - - - - -

              ホットプレートスターラー SW-300HSのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました