(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 20L(水))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 20L(水))

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,919円
税込単価
112,111円

【特長】・温度と回転数はデジタル表示です。使用したい温度、回転数に簡単に設定で...

詳細情報を確認する

型番

3-136-0642 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0642

1個

101,919( 112,111円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度と回転数はデジタル表示です。使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
【商品仕様】
・撹拌容量 20L(水)
・最高温度 310℃
・回転速度範囲(無負荷時) 50~1500rpm
・温度制御 P.I.D制御
・モーター DCブラシレスモーター 出力25W
・マグネット ネオジムマグネット
・プレート 135㎜φ 600W
・大きさ 165×275×90㎜ 2.5㎏
・電源 AC100V 50/60Hz 6.3A
・付属 外部温度センサ(Pt1000Ω)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 20L(水))の型番3-136-0642のページです。
型番3-136-0642に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 20L(水))

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 20L(水))

    ホットスターラー

    ホットスターラー

      試験管ミキサー MF-71

      試験管ミキサー MF-71

        ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

        ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

          マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

          マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

            ホットマグネットスターラー RET basic

            ホットマグネットスターラー RET basic

              ホットマグネットスターラー RH digital

              ホットマグネットスターラー RH digital

                IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

                IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

                  IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                  IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                    Fine 強磁力スターラー F-R600

                    Fine 強磁力スターラー F-R600

                      三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                      三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                        メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 三商 アドバンテック東洋 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 三商
                        通常価格 101,919円 67,290円 42,202円 122,000円 16,908円 185,002円 102,602円 49,000円 117,284円 84,402円 54,000円
                        通常出荷日 8日目   7日目~   2日目   19日目   5日目   7日目   13日目   3日目   3日目   3日目   2日目  

                        ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 20L(水))のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました