(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動噴霧器 トライ・ジェット6208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動噴霧器 トライ・ジェット6208

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,711円
税込単価
141,582円

【特長】・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0330 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0330

1個

128,711( 141,582円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラなく散布できます。
・薬液を超微細噴霧
【商品仕様】
・噴霧粒子径 15~30μm
・噴霧量 40~300mL/分 3.8L
・調整バルブ 3段階
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 220×390×310㎜ 4.2㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動噴霧器 トライ・ジェット6208の型番3-330-0330のページです。
型番3-330-0330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動噴霧器 トライ・ジェット6208

電動噴霧器 トライ・ジェット6208

    電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401

    電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401

      電動噴霧器 ジュニア5330

      電動噴霧器 ジュニア5330

        三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D

        三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D

          三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

          三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

            サイエンスオートクレーブ(4L)

            サイエンスオートクレーブ(4L)

              ラボクレーブⅡB

              ラボクレーブⅡB

                メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 三商 アズワン 三商
                通常価格 128,711円 156,693円 48,443円 75,300円 66,000円 205,823円 246,000円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   3日目   1日目   9日目  

                電動噴霧器 トライ・ジェット6208のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました