(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動噴霧器 ジュニア5330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動噴霧器 ジュニア5330

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,443円 43,472円
税込単価
53,287円 47,819円

【特長】・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0332 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0332

1個

48,443円

43,472

( 47,819円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラなく散布できます。
・薬液を超微細噴霧
【商品仕様】
・噴霧粒子径 15~40μm
・噴霧量 0~120mL/分 1L
・調整バルブ 無段階
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 260×110×24㎜ 1.6㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動噴霧器 ジュニア5330の型番3-330-0332のページです。
型番3-330-0332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動噴霧器 ジュニア5330

電動噴霧器 ジュニア5330

    電動噴霧器 トライ・ジェット6208

    電動噴霧器 トライ・ジェット6208

      電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401

      電動噴霧器 マイクロ・ジェット7401

        三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D

        三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300D

          三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

          三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

            メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 三商
            通常価格 48,443円 128,711円 156,693円 75,300円 66,000円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   3日目  

            電動噴霧器 ジュニア5330のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました