(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子滅菌器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子滅菌器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
211,266円
税込価格
232,393円

【特長】・ヒーターによる滅菌方法なので、菌や微生物が飛散せずに安心して作業がお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●!本製品は研究用です。医療用には使用できません。

型番

3-330-0273 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-330-0273

1個

211,266( 232,393円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターによる滅菌方法なので、菌や微生物が飛散せずに安心して作業がおこなえます。
・一瞬で設定温度
【商品仕様】
・滅菌温度 750~1000℃ (温度到達時間:5~10秒)
・滅菌チューブ径 16㎜
・滅菌チューブ長 112㎜
・大きさ 110×180×170㎜ 約1.8㎏
・電源 100V 50/60Hz 600W

(i)ご注意

  • ●!本製品は研究用です。医療用には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子滅菌器

電子滅菌器

    滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19

    滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19

      ラボクレーブVB BC-LC2165

      ラボクレーブVB BC-LC2165

        滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

        滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

          サイエンスオートクレーブ(4L)

          サイエンスオートクレーブ(4L)

            乾熱滅菌器

            乾熱滅菌器

              ラボクレーブⅡB

              ラボクレーブⅡB

                メーカー ケニス ケニス 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商
                通常価格 211,266円 17,908円 370,000円 19,540円 205,823円 106,646円 246,000円
                通常出荷日 19日目   4日目   13日目   6日目   1日目   1日目   9日目  

                乾熱滅菌器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました